arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO SVL-1 1/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200

Hydraulische verlenging

IDnr. 28003240

TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200, Hydraulische verlenging
  • TENDO SVL
  • Klemdiameter: 3/4"
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 1 1/4"
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 300 Nm


Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische verlenging
Reeks TENDO SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 1 1/4"
D6 [mm] 29
Totale lengte L [mm] 200
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 140
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 300
Gewicht [kg] 1.1

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
10.000 tpm

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar