TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD
Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig
IDnr. 1516599
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig
- TRIBOS-Mini SVL
- Klemdiameter: 3 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 12 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-12 KD |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Totale lengte L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.09 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
52.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
CAD-gegevens
Er zijn tekeningen volgens DIN SPEC 69874 beschikbaar op schunk.com; voor meer informatie kunt u contact opnemen met cad.cax.daten@de.schunk.com.