TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig
IDnr. 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig
- TRIBOS-Mini SVL
- Klemdiameter: 6 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 12 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 4.5 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig |
---|---|
Reeksen | TRIBOS-Mini SVL |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-12 KD |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Totale lengte L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. draaimoment [Nm] | 4.5 |
Gewicht [kg] | 0.09 |
Voor Ø 6 mm is de uitloopnauwkeurigheid ≤ 0.005 mm bij een ongeklemde lengte van 2,5 x D
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
52.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
CAD-gegevens
Er zijn tekeningen volgens DIN SPEC 69874 beschikbaar op schunk.com; voor meer informatie kunt u contact opnemen met cad.cax.daten@de.schunk.com.