arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS SVL-20 Ø12x100 類似のイラスト

TRIBOS SVL-20 Ø12x100

ポリゴナルエクステンション

ID 205603

TRIBOS SVL-20 Ø12x100, ポリゴナルエクステンション
  • TRIBOS SVL
  • クランプ径: 12 mm
  • 押出側最大クランプ径: 20 mm
  • 全長: 100 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • 最小トルク: 30 Nm
テクノロジー ポリゴナルエクステンション
シリーズ TRIBOS SVL
ツールバーインターフェース SVL-20
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.9
D5 20 mm
全長 L [mm] 100.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 30.0
重量 [kg] 0.2

バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

最大速度制限
44,000 RPM

個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。