ADR-C
Spaninrichting voor draaien van klemmen
IDnr. 189500
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
ADR-C, Spaninrichting voor draaien van klemmen
- Min. klembereik: 30 mm
- Max. klembereik: 248 mm
Technische gegevens
Min. klembereik [mm] | 30 |
---|---|
Max. klembereik [mm] | 248 |