ABP-h plus 100/160-1
Accessoires voor klemkrachtblokken
IDnr. 1323973
Accessoires voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Enkelvoudige basisplaat
- Voor directe montage en bediening van een TANDEM-klemkrachtblok met VERO-S.
- Geschikt voor: Formaat 100, 160
- Lengte: 260 mm
- Breedte: 160 mm
- Hoogte: 39 mm
- Gewicht: 11 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 260 |
---|---|
Breedte [mm] | 160 |
Hoogte [mm] | 39 |
Gewicht [kg] | 11 |
Levering
Basisplaat, steeknippel, oogbout, afdichtingsset, hendel, handleiding