ABP-h plus 100/160-3
Accessoires voor klemkrachtblokken
IDnr. 1323975
Accessoires voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Drievoudige basisplaat
- Voor directe montage en bediening van drie TANDEM-klemkrachtblokken met VERO-S.
- Geschikt voor: Formaat 100, 160
- Lengte: 600 mm
- Breedte: 160 mm
- Hoogte: 39 mm
- Gewicht: 25 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 600 |
---|---|
Breedte [mm] | 160 |
Hoogte [mm] | 39 |
Gewicht [kg] | 25 |
Levering
Basisplaat, steeknippel, oogbout, afdichtingsset, hendel, handleiding