ABP-h plus 250-2
Accessoires voor klemkrachtblokken
IDnr. 1323977
Accessoires voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Tweevoudige basisplaat
- Voor directe montage en bediening van een TANDEM-klemkrachtblok met VERO-S.
- Geschikt voor: Formaat 250
- Lengte: 595 mm
- Breedte: 250 mm
- Hoogte: 36 mm
- Gewicht: 37 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 595 |
---|---|
Breedte [mm] | 250 |
Hoogte [mm] | 36 |
Gewicht [kg] | 37 |
Levering
Basisplaat, steeknippel, oogbout, afdichtingsset, hendel, handleiding