SBS-A-C 185
Accessoires klauwplaten standaard
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Beschermhuls met uitwerper
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Met behulp van de uitstoter kunnen werkstukken automatisch uit de klauwplaat worden verwijderd.
- Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Diameter: 14 mm
Technische gegevens
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 42 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |