SBS-A-E 165
Accessoires klauwplaten standaard
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Beschermhuls met uitwerper
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Met behulp van de uitstoter kunnen werkstukken automatisch uit de klauwplaat worden verwijderd.
- Geschikt voor: ROTA NCE 165-53 KV
- Diameter: 14 mm
Technische gegevens
| ØA [mm] | 53.0 |
|---|---|
| B [mm] | 29.9 |
| ØC [mm] | 4.8 |
| ØD [mm] | 14.0 |
| E min. [mm] | 10.0 |
| E max. [mm] | 100.0 |
| F [mm] | 35.0 |
| K | M16x1.5 |