arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSL3 160-1

KSL3 160-1

Accessoires voor klemkrachtblokken

IDnr. 1466121

Accessoires voor klemkrachtblokken

Productkenmerken
  • Consoleplaat
  • Om de klemkrachtblok aan de machinetafel te bevestigen met de VERO-S klempennen of cilindrische klemmen.
  • Geschikt voor: KSP3 160, KSH3 160
Technische gegevens
  • Diameter: 218 mm
  • Hoogte: 21.5 mm
  • Gewicht: 5.8 kg
Hoogte [mm] 21.5
Gewicht [kg] 5.8

Scope of delivery
Consol plate