SFM 298.5 x 198.5
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 1378520
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Elastomeermat
- Speciaal ontwikkeld voor de productie van uitsparingen en complexe onderdelen.
- Afmetingen: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
- Effectief aanzuigoppervlak: 38.8 cm²
- Gewicht: 0.1 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 298.5 |
---|---|
Breedte [mm] | 198.5 |
Hoogte [mm] | 2.5 |
Effectief aanzuigoppervlak [cm²] | 38.8 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Elastomeermat