SBS-G-W 215
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703395
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gesloten centreerhuls
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA THW plus 215-66
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 50 |
K | M16x1.5 |
Gewicht [kg] | 0.8 |