arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFB 80-24-9

GFB 80-24-9

Mordaza de tracción con placa de resorte

IDnr. 432736

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de tracción con placa de resorte
  • Interfaz 1: W-80-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 24,3 x 9 mm
  • Peso: 0.08 kg
Largeur [mm] 80.0
Profondeur [mm] 9.0
Hauteur [mm] 24.3
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.08

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation