BES M12MI-PSC40B-SO4G
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 9986713
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Inductieve naderingsschakelaars
- Detectie van de huidige spantoestand van de SCHUNK ROTA TB2 aangedreven klemplaten
- Geschikt voor: ROTA TB2
- Schakelfunctie: Sluiter
- Schakeltype: PNP
- Schakelafstand: 3.2 mm
Technische gegevens
Schakelfunctie | Sluiter |
---|---|
Schakeltype | PNP |
Schakelafstand [mm] | 3.2 |
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand | < 15% |
Max. schakelfrequentie [Hz] | 300 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70 |
Led-indicator in sensor | ja |
Spanningstype | DC |
Nominale spanning | 24 |
Min. bedrijfsspanning | 12 |
Max. bedrijfsspanning | 30 |
Spanningsval [V] | 2.5 |
Max. schakelstroom | 0.2 |
Kabelconnector/kabeluiteinde | Connector |