SSH-A SW8-148
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703298
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwensnelwisselsleutel
- Voor het snel verwisselen van de klemmen op aangedreven klauwplaten met het klemsnelwisselsysteem
- Met veiligheidsmechanisme
- Geschikt voor: ROTA THW plus 165/185/215
- Sleutelmaat: 8
- Lengte: 148 mm
- Gewicht: 0.14 kg
Technische gegevens
Zeskant | 8 |
---|---|
Lengte [mm] | 148 |
Gewicht [kg] | 0.14 |