SSH-MN Ø104-228
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1375097
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA THW3 315-104; ROTA NCA 330-104
- Klauwplaatboring: 104 mm
- Lengte: 228 mm
- Gewicht: 2.6 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 228 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 104 |
Gewicht [kg] | 2.6 |