SSH-MN Ø120-228
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8700302
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA NC 400-120; ROTA NCF 400-120; ROTA THW 400-120
- Klauwplaatboring: 120 mm
- Lengte: 228 mm
- Gewicht: 3.16 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 228 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 120 |
Gewicht [kg] | 3.16 |