SSH-MN Ø81-228
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1383213
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA THW3 265-81
- Klauwplaatboring: 81 mm
- Lengte: 228 mm
- Gewicht: 1.96 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 228 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 81 |
Gewicht [kg] | 1.96 |