SSH-MN Ø86-228
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8700249
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Klauwplaatboring: 86 mm
- Lengte: 228 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 228 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 86 |
Gewicht [kg] | 2.1 |