SSH-MR Ø104-150-3
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703808
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Buisontwerp met twee bedieningsnokken
- Geschikt voor: ROTA NCF plus 2 315-104; ROTA NC plus 2 315-104
- Klauwplaatboring: 104 mm
- Lengte: 150 mm
Technische gegevens
Lengte [mm] | 150 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 104 |