SSH-MR Ø106-165
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1301754
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Buisontwerp met twee bedieningsnokken
- Geschikt voor: ROTA NCE 315-106
- Klauwplaatboring: 106 mm
- Lengte: 165 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 165 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 106 |
Gewicht [kg] | 2.1 |