SSH-MR Ø53-122.5
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1301751
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Buisontwerp met twee bedieningsnokken
- Geschikt voor: ROTA NCE 165-53 KV
- Klauwplaatboring: 53 mm
- Lengte: 122.5 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 122.5 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 53 |
Gewicht [kg] | 0.6 |