arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SSH-MR Ø66-130 Vergelijkbare illustratie

SSH-MR Ø66-130

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 1301752

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Montagesleutel
  • Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
  • Buisontwerp met twee bedieningsnokken
  • Geschikt voor: ROTA NCE 210-66
Technische gegevens
  • Klauwplaatboring: 66 mm
  • Lengte: 130 mm
  • Gewicht: 0.7 kg
Lengte [mm] 130
Passend voor doorgangsboring [mm] 66
Gewicht [kg] 0.7