SSH-MR Ø81-150
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703906
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Buisontwerp met twee bedieningsnokken
- Geschikt voor: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Klauwplaatboring: 81 mm
- Lengte: 150 mm
- Gewicht: 3 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 150 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 81 |
Gewicht [kg] | 3 |