SSH-MS Ø180-200
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8700956
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA NC/F 630-180
- Klauwplaatboring: 180 mm
- Lengte: 200 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 200 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 180 |
Gewicht [kg] | 2.1 |