SSH-MS Ø350-292
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8704038
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Montagesleutel
- Voor het bevestigen van aangedreven klauwplaten op de draaibank
- Sleutelontwerp met aandrijfring die in de draadring vastklikt.
- Geschikt voor: ROTA NC 1000-350
- Klauwplaatboring: 350 mm
- Lengte: 292 mm
Technische gegevens
Lengte [mm] | 292 |
---|---|
Passend voor doorgangsboring [mm] | 350 |