SGWB-G3-F 40-40.5-28
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 432730
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare grijpklem, vast
- Geschikt voor: KSC-F 80-214
- Afmetingen: 40 x 40,5 x 28 mm
- grip stap: 3 mm
- Aantal rastergaten: 12
- Gewicht: 0.4 kg
Technische gegevens
Breedte [mm] | 40 |
---|---|
Diepte [mm] | 40.5 |
Hoogte [mm] | 28 |
Max. opspankracht [kN] | 15 |
Bundel | stuk |
Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven