SGWB-G3-F 65-57-30
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 432494
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare grijpklem, vast
- Geschikt voor: KSC-F 125
- Interface 1: W-65-1
- Afmetingen: 65 x 57 x 30 mm
- grip stap: 3 mm
- Aantal rastergaten: 12
- Gewicht: 0.9 kg
Technische gegevens
Breedte [mm] | 65 |
---|---|
Diepte [mm] | 57 |
Hoogte [mm] | 30 |
Max. opspankracht [kN] | 25 |
Bundel | stuk |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven