KTR 250/3
Onafgewerkte bovenklauwen geboord
IDnr. 1516433
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: Tand en groef
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 250
- Afmetingen: 112.5 x 100 x 50 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 3.5 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 112.5 |
---|---|
Breedte [mm] | 100.0 |
Hoogte [mm] | 50.0 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 250 |
Gewicht [kg] | 3.5 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen