KTR-H 200
Onafgewerkte bovenklauwen geboord
IDnr. 1446923
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: Tand en groef
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 200
- Afmetingen: 89 x 102 x 99,5 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Aantal rastergaten: 2
- Gewicht: 6.3 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 89 |
---|---|
Breedte [mm] | 102 |
Hoogte [mm] | 99.5 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 200 |
L [mm] | 89 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 99.5 |
D [mm] | 28 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 65 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Gewicht [kg] | 6.3 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen