KTR-H 315
Onafgewerkte bovenklauwen geboord
IDnr. 1446925
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: Tand en groef
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
- Afmetingen: 148 x 160 x 102 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Aantal rastergaten: 2
- Gewicht: 17.9 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 148 |
---|---|
Breedte [mm] | 160 |
Hoogte [mm] | 102 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 105 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Gewicht [kg] | 17.9 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen