RHS-1
Kleminserts
IDnr. 184120
RHS-1, Kleminserts
- Hoogte H: 10 mm
- Diameter D: 14 mm
- Draad G: M5
- Materiaal: HSS
Technische gegevens
Hoogte H [mm] | 10 |
---|---|
Diameter D [mm] | 14 |
Diameter D1 [mm] | 11 |
Draad G | M5 |
Materiaal | HSS |