arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TBA-D 140 Vergelijkbare illustratie

TBA-D 140

Steunklemmen

ID 1349715

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Omkeerbare steunklem
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-90-1
  • Interface 2: W-100-1
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 140
Technische gegevens
  • Afmetingen: 83 x 90 x 53 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Breedte [mm] 90.0
Hoogte [mm] 53.0
Diepte [mm] 18.0
Geschikt voor 140
Gewicht [kg] 1.3

Levering
Steunklemmen