arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
UGE 30 Vergelijkbare illustratie

UGE 30

Kleminserts

IDnr. 100018

UGE 30, Kleminserts
  • Hoogte H: 9.5 mm
  • Diameter D: 12.7 mm
  • Materiaal: Carbide
  • Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Omvang van de levering: spaninzetstuk met Torx-profielschroef M4 x 13,5, montagehandleiding
Hoogte H [mm] 9.5
Diameter D [mm] 12.7
Materiaal Carbide
Leveringseenheid 1 set = 10 stuks
Levering Omvang van de levering: spaninzetstuk met Torx-profielschroef M4 x 13,5, montagehandleiding