STR 250/3
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 1516457
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 250
- Afmetingen: 94 x 100 x 50 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 3 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 94 |
---|---|
Breedte [mm] | 100 |
Hoogte [mm] | 50 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
Gewicht [kg] | 3 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen