STR-H 200
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 1446905
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vorm voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 200
- Afmetingen: 97 x 102 x 103 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Aantal rastergaten: 2
- Gewicht: 7.9 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 97 |
---|---|
Breedte [mm] | 102 |
Hoogte [mm] | 100 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen