STR-H 315
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 1446907
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vorm voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
- Afmetingen: 148 x 160 x 102 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Aantal rastergaten: 2
- Gewicht: 18.7 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 148 |
---|---|
Breedte [mm] | 160 |
Hoogte [mm] | 102 |
Materiaal | 16MnCr5 |
Geschikt voor | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 18.7 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen