AB H 256 M6
Werkstukpen
IDnr. 10012138
AB H 256 M6, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 25 mm
- Sleutelmaat A/F: 10
- Draad G: M6
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Hoogte H [mm] | 25 |
---|---|
Sleutelmaat A/F | 10 |
Draad G | M6 |
Hard | ja |
Materiaal | Stahl C45 |
Leveringseenheid | 1 stuk |