FF-T1 Z300-A11
Standaard adapterplaat
IDnr. 803004
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe flens
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z300
- Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 235 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 21 mm
- Klauwplaatboring: 192.9 mm
- Gewicht: 6 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z300 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-2 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 235 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 21 |
Klauwplaatboring [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 6 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven