arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T1 Z520-A15 Vergelijkbare illustratie

FF-T1 Z520-A15

Standaard adapterplaat

IDnr. 805007

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Directe flens
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z520
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 15
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 330.2 mm
  • Steekcirkel spindel: 330.2 mm
  • Hoogte: 28 mm
  • Klauwplaatboring: 281.5 mm
  • Gewicht: 28 kg
Klauwplaatzijde Z520
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 15
Klauwplaat steekcirkel [mm] 330.2
Steekcirkel spindel [mm] 330.2
Hoogte [mm] 28
Klauwplaatboring [mm] 281.5
Gewicht [kg] 28

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven