arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z220-A5 Vergelijkbare illustratie

FF-T2 Z220-A5

Standaard adapterplaat

IDnr. 805002

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z220
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 28 mm
  • Klauwplaatboring: 79.6 mm
  • Gewicht: 7 kg
Klauwplaatzijde Z220
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 5
Klauwplaat steekcirkel [mm] 171.4
Steekcirkel spindel [mm] 104.8
Hoogte [mm] 28
Klauwplaatboring [mm] 79.6
Gewicht [kg] 7

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven