arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z300-A6 Vergelijkbare illustratie

FF-T2 Z300-A6

Standaard adapterplaat

IDnr. 805004

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z300
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 235 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Klauwplaatboring: 103.2 mm
  • Gewicht: 22 kg
Klauwplaatzijde Z300
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 235
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 30
Klauwplaatboring [mm] 103.2
Gewicht [kg] 22

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven