arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z380-A11 Vergelijkbare illustratie

FF-T2 Z380-A11

Standaard adapterplaat

IDnr. 803006

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z380
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 330.2 mm
  • Steekcirkel spindel: 235 mm
  • Hoogte: 38 mm
  • Klauwplaatboring: 192.9 mm
  • Gewicht: 23.6 kg
Klauwplaatzijde Z380
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 11
Klauwplaat steekcirkel [mm] 330.2
Steekcirkel spindel [mm] 235
Hoogte [mm] 38
Klauwplaatboring [mm] 192.9
Gewicht [kg] 23.6

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven