FF-T2 Z380-A8
Standaard adapterplaat
IDnr. 805010
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z380
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 330.2 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 38 mm
- Klauwplaatboring: 136.2 mm
- Gewicht: 28 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z380 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 8 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 330.2 |
Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
Hoogte [mm] | 38 |
Klauwplaatboring [mm] | 136.2 |
Gewicht [kg] | 28 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven