FF-T2 Z520-A11
Standaard adapterplaat
IDnr. 801003
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z520
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 330.2 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 40 mm
- Klauwplaatboring: 192.9 mm
- Gewicht: 38 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z520 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 330.2 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 40 |
Klauwplaatboring [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 38 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven