arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T3 Z170-A8 Vergelijkbare illustratie

FF-T3 Z170-A8

Standaard adapterplaat

IDnr. 801001

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Uitbreidingsadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z170
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Klauwplaatboring: 113 mm
  • Gewicht: 5.6 kg
Klauwplaatzijde Z170
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 8
Klauwplaat steekcirkel [mm] 133.4
Steekcirkel spindel [mm] 171.4
Hoogte [mm] 40
Klauwplaatboring [mm] 113
Gewicht [kg] 5.6

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven