arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T3 Z220-A11 Vergelijkbare illustratie

FF-T3 Z220-A11

Standaard adapterplaat

IDnr. 803003

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Uitbreidingsadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z220
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 235 mm
  • Hoogte: 50 mm
  • Klauwplaatboring: 130 mm
  • Gewicht: 20 kg
Klauwplaatzijde Z220
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 11
Klauwplaat steekcirkel [mm] 171.4
Steekcirkel spindel [mm] 235
Hoogte [mm] 50
Klauwplaatboring [mm] 130
Gewicht [kg] 20

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven