FF-T3 Z220-A15-1
Standaard adapterplaat
IDnr. 803020
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z220
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 15
- Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
- Steekcirkel spindel: 330.2 mm
- Hoogte: 55 mm
- Klauwplaatboring: 145 mm
- Gewicht: 26 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z220 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 15 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 171.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 330.2 |
Hoogte [mm] | 55 |
Klauwplaatboring [mm] | 145 |
Gewicht [kg] | 26 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven