arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFK-T1 Z140-A5 Vergelijkbare illustratie

FFK-T1 Z140-A5

Standaard adapterplaat

IDnr. 805120

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Directe flens
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z140
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 104.8 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 15 mm
  • Klauwplaatboring: 79.6 mm
  • Gewicht: 1 kg
Klauwplaatzijde Z140
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 5
Klauwplaat steekcirkel [mm] 104.8
Steekcirkel spindel [mm] 104.8
Hoogte [mm] 15
Klauwplaatboring [mm] 79.6
Gewicht [kg] 1

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven